UC-PMP (90X38) VT - 挿入ラベル
0831047

挿入ラベル、 シート、 バイオレット(RAL 4005)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 取付けタイプ: マーキングキャリアにスナップ止め、 テキストフィールドの高さ: 38 mm、 テキストフィールドの幅: 90 mm

製品の詳細








特長

UC-PMP ...プラント識別シリーズには、既存のCARRIER..-PMP... マーカーキャリアに取り付けられるマーカーが含まれます
温度範囲が広いので、ラベルは制御盤内でもフィールドでも使用できます
シートには機能テキストを含むスペースがある
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能