UMK-2KS40/AI16/RS/K-MT/SO241
-
入力モジュール
2319650
ネジ接続式16チャネルアナログ入力モジュール、断路ナイフ機能を統合。冗長使用可能。横河電機製カードSAI 143に対応。
製品の詳細
| 製品ライン | インターフェースモジュール |
| 絶縁特性: 空間距離と沿面距離 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格電圧UN | 30 V DC |
| 各分岐の最大定格電流 | 100 mA |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 定格サージ電圧 | 基礎絶縁 |
| サポート対象のコントローラ YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| 適切なI/Oカード | SAI143 |
| フィールドレベル | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 極数 | 32 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | Yokogawa, KS compatible |
| 接続数 | 2 |
| 極数 | 40 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm |
| 状態表示あり | なし |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 169 mm |
| 高さ | 78 mm |
| 奥行き | 60 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 70 °C |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN EN 50178 |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2319650 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| プロダクトキー | DK2AZZ |
| GTIN | 4046356447133 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 365 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 365 g |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - フロントアダプタ 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - フロントアダプタ 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - フロントアダプタ 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - フロントアダプタ 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - フロントアダプタ 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - フロントアダプタ 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - フロントアダプタ 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - フロントアダプタ 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - フロントアダプタ 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - フロントアダプタ 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - フロントアダプタ 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - フロントアダプタ 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - フロントアダプタ 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - フロントアダプタ 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - フロントアダプタ 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - フロントアダプタ 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - フロントアダプタ 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - フロントアダプタ 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - フロントアダプタ 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - フロントアダプタ 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - フロントアダプタ 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - フロントアダプタ 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - フロントアダプタ 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - フロントアダプタ 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - フロントアダプタ 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - フロントアダプタ 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - フロントアダプタ 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - フロントアダプタ 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - フロントアダプタ 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - フロントアダプタ 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - フロントアダプタ 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - フロントアダプタ 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - フロントアダプタ 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - フロントアダプタ 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - フロントアダプタ 2904653