この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 アクティブおよびパッシブセンサのアナログ電流信号を取得するために使用します。 特長 -アナログシングルエンド信号入力8点、アクティブおよびパッシブ電流センサ接続用 - センサを2/3/線接続 パッシブセンサに耐短絡電源を供給(UiS;デフォルトは 24 V) - さまざまな電流測定範囲 - 各チャネルはINTERBUSで個別に設定 - 測定値は5種類の形式で表示可能 - 16ビットのアナログ/デジタルコンバータ - 診断表示
IB IL AI 8-I/S
-
Inline端末
2742748
製品の詳細
| タイプ | モジュラー |
| Inline |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 02 |
| IDコード(dec.) | 95 |
| 長さコード(10進) | 02 |
| プロセスデータチャネル | 32 ビット |
| 入力アドレスエリア | 4 バイト |
| 出力アドレスエリア | 4 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 32 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 6 バイト |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 65 mA |
| 通常 52 mA | |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 40 mA |
| 通常 31 mA | |
| 電位: 主要回路(UM)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 200 mA |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源、出力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)、24 V電源UANA / I/O | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)、24 V電源UANA/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: I/O //機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| アナログ: 概要 | |
| 入力名 | アナログ入力 |
| 入力数 | 最大 8 (シングルエンド) |
| 接続方式 | 2線式(シールド付き) |
| A/D変換時間 | およそ 10 µs |
| 制限周波数(3 dB) | 3.5 kHz |
| 測定原理 | 逐次比較 |
| 測定値分解能 | 16ビット(15ビット+サイン) |
| 測定値の表示 | 16ビット2つを補完 |
| データ形式 | IBS IL、IBS ST、IBS RT、標準表示、PIO形式 |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| アナログ: 電圧入力 | |
| プロセスデータ更新 | < 20 ms |
| アナログ: 電流入力 | |
| 入力数 | 8 (シングルエンド電流入力) |
| プロセスデータ更新 | < 3 ms |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| 電流入力抵抗 | 25 Ω 0.01 % |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| インラインローカルバス | |
| チャネル数 | 8 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 48.8 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 色 | 緑 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2742748 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI141 |
| GTIN | 4017918876623 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 158.05 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 131.06 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし |