IB IL AI 4/EF-2MBD - Inline端末
2878544

インラインアナログ入力端子台、差動入力チャネル付き、伝送速度2 Mボー、入力4点、0~20 mA、4~20 mA、±20 mA、0~10 V、±10 V、0~5 V、±5 V、2/3/4線式接続

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







互換性のある製品

特長

差分信号入力4点
センサを2/3/4線接続
電流:0~20 mA、4~20 mA、±20 mA
電圧:0 ... 10 V、±10 V、0 ... 5 V、±5 V
短絡
診断および状態表示
入力値のバス同期割当のジッタは極めて遅い(< 10 μs)
16ビットの分解能で測定値を取得