IB IL AI 4/EF
-
Inline端末
2863478
インラインアナログ入力端子台、差動入力チャネル付き、入力4点、0~20 mA、4~20 mA、±20 mA、0~10 V、±10 V、0~5 V、±5 V、2/3/4線式接続
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
短絡
電圧:0 ... 10 V、±10 V、0 ... 5 V、±5 V
電流:0~20 mA、4~20 mA、±20 mA
センサを2/3/4線接続
差分信号入力4点
16ビットの分解能で測定値を取得
診断および状態表示
入力値のバス同期割当のジッタは極めて遅い(< 10 μs)