IB IL 400 SAFE 2セーフティ端子台は、IB IL 24 SAFE 1セーフティ端子台とともにインラインステーション内で使用するように設計されています。この端子台はIB IL 24 SAFE 1のコンタクト拡張として動作し、アシンクロナスモーターの切換えに使用する3相400 Vのダウンストリームパワー端子台の電源を切断します。このような配線なので、この端子台はカテゴリ4を含むあらゆるセーフティカテゴリのアプリケーションでIB IL 24 SAFE 1に直接接続できます。
IB IL 400 SAFE 2
-
Inline端末
2740795
インラインセーフティ端子台、3 a接点、1 b接点、AC 200~600 V
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 63 mm |
| 高さ | 224 mm |
| 奥行き | 109 mm |
| 色 | 緑 |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| デジタル: | |
| 出力名 | リレー出力 |
| 出力数 | 4 |
| 保護回路 | 短絡および過負荷保護; ヒューズタイプ2、20 A gG (gl) |
| 出力電圧範囲 | < 187 V AC ... 480 V AC +0 % (動作電圧(ライン電圧)) |
| 定格負荷、抵抗 | 最大 5500 W |
| 信号遅延 | 通常 45 ms (オフディレイ) |
| リレー | |
| 接点の種類 | 3 a接点、1 b接点(フィードバック) |
| コンタクトタイプ | ポジティブ駆動 |
| スイッチング電圧 | 200 V AC (最大600 V DC) |
| スイッチング電流 | 12 A (400 V AC時) |
| スイッチング速度 | 5500 VA |
| 最小スイッチング電流 | 100 mA |
| スイッチング周波数 | 最大 30 (分単位) |
| 復旧時間 | < 20 ms |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 取付け位置 | 水平DINレール |
| チャネル数 | 1 |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (定格値) |
| 消費電流 | 最大 270 mA |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | 極ジャンパ |
| 電源 | 24 V DC (セグメント回路からの取外し) |
| 電圧範囲 | 20.4 V DC ... 27.6 V DC (リップルを含む) |
| 供給電流 | 最大 270 mA (Usから) |
| 消費電流 | 最大 270 mA |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 45 °C (インライン仕様からの逸脱) |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 75 % ... 85 % (平均75%、例外的に85%) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 75 % ... 85 % (平均75%、例外的に85%) |
| Mechanical test | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 1g、各方向で2時間 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 5g、11ms 間隔、半正弦衝撃波 |
| 保護クラス | I (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 水平DINレール |
| アイテム番号 | 2740795 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA45Z |
| GTIN | 4017918193805 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 841.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 841.4 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |