この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 この端子台を使用して、主回路内に部分回路(セグメント回路)を作成することができます。
IB IL 24 SEG
-
Inline端末
2726324
インラインセグメント端子台、アクセサリなし、DC 24 V、ヒューズなし
製品の詳細
互換性のある製品
特長
診断および状態表示
外付けブリッジやスイッチで主回路の部分回路を作成