Inline terminals with “2 MBD” added to their item designation work with a transmission speed of 2 Mbps. These terminal blocks are discontinued or no longer in the range. If you require this transmission speed, please ask your local Phoenix Contact representative. If you can work with a transmission speed of 500 kbps, select as a replacement the corresponding variant that does not have “2MBD” added to its item designation. Please note that a uniform transmission speed must always be used within one inline station. この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を出力するために使用します。
IB IL 24 DO 8-2A-2MBD-PAC
-
Inline端末
2700877
Inline、デジタル出力端子台、デジタル出力: 8、24 V DC、接続テクノロジ: 4線、ローカルバスの伝送速度: 2 MBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 48.8 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 寸法のメモ | ハウジングの寸法 |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 2 MBit/s |
| モジュール | |
| IDコード(dec.) | 189 |
| IDコード(進法) | BD |
| 長さコード(16進) | 81 |
| 長さコード(10進) | 129 |
| プロセスデータチャネル | 8 ビット |
| 入力アドレスエリア | 0 バイト |
| 出力アドレスエリア | 1 バイト |
| 抵抗長さ | 8 ビット |
| 必須パラメータデータ | 3 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 4 バイト |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 4線 |
| 出力数 | 8 |
| 保護回路 | 出力の過負荷保護、回路保護; 各チャネルにダンピングダイオードを組込み |
| 出力電圧 | 24 V DC (US - 1 V) |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 2 A |
| モジュールあたり最大出力定格電流 | 8 A (同期時間50%) |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| スイッチオフ時の出力電圧 | 最大 1 V (1 MΩ時) |
| スイッチオフ時の出力電流 | 最大 1 µA |
| 定格負荷、誘導性 | 48 VA (1.2 H、12 Ω) |
| 定格負荷、ランプ | 48 W |
| 定格負荷、抵抗 | 48 W |
| 抵抗定格負荷を接続した最大動作周波数 | 500 Hz (この切換え周波数は選択したデータ速度、バスデバイスの数、バスの構造、使用するソフトウェア、使用する制御システムまたはコンピュータシステムで制限される) |
| 短パルスに対する最大逆電圧 | 耐最大逆電圧 |
| 過負荷時の動作 | 自動再起動 |
| 誘導性負荷での動作 | 出力が破壊される可能性あり |
| 電圧スイッチオフ時の動作 | 出力は電源に即座に反応 |
| 過電流シャットダウン | 最小 3 A |
| スイッチ切断時の接地接続中断による出力電流 | 最大 1 µA |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
| チャネル数 | 8 |
| 動作モード | プロセスデータモード、1バイト |
| 診断メッセージ | デジタル出力の短絡または過負荷 エラーメッセージは診断コード(バス)およびモジュールのLED(D)で表示(2 Hz)。 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 60 mA |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 8 A |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源、出力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/24 V電源(I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2700877 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| プロダクトキー | DRI132 |
| GTIN | 4046356654319 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 200 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 110 g |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
デジタル出力8点
診断および状態表示
出力の定格電流:2 A
端子台の合計電流:8 A
耐短絡および耐負荷出力
アクチュエータを2/3/4線式で接続