この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を出力するために使用します。
IB IL 24 DO 8-2A
-
Inline端末
2742117
インラインデジタル出力端子台、アクセサリなし、出力8点、DC 24 V、2 A、4線式接続
製品の詳細
互換性のある製品
特長
出力の定格電流:2 A
セーフティ関連セグメント回路での使用を承認(データシートの情報を参照)
診断および状態表示
耐短絡および耐負荷出力
端子台の合計電流:8 A
アクチュエータを2/3/4線式で接続
デジタル出力8点