IB IL TEMPCON UTH - インライン機能端子台
2819312

Inline 温度調整器、アクセサリなし、熱電対用入力8点、出力8点、DC 24 V、2線式接続

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







特長

加熱電流および閉ループ制御回路モニタリング
エンジニアリングツールでコンフィグレーション(コンフィグレーションソフトウェア)
セルフチューニング
2ステップコントローラ、3ステップコントローラ、モーターステップコントローラ、またはシグナリングデバイス(しきい値スイッチ)として設定可能
出力8点、24 V DC、70 mA
熱電対のアナログ入力8点