IB IL TEMPCON 300 UTH-B-PAC - インライン機能端子台
2819613

インライン温度コントローラ、小型、アクセサリ一式(接続プラグおよびマーキングエリア)、4チャネル、熱電対入力×4、バイナリ出力×8(24 V、70 mA)、加熱エレメントの総電流記録用入力×1、4チャネルに制限

製品の詳細







互換性のある製品

特長

Inlineマルチチャネル温度コントローラはInline設置システムのパラメータを自由に指定できるスレーブです。
閉ループ回路は4か所まで
送信速度500 kbps