IB IL IMPULSE-IN - インライン機能端子台
IB IL IMPULSE-IN
-
インライン機能端子台
2819231
位置エンコーダ用 Inline 測定端子台、アクセサリなし、誘導性測長スケール用入力1点、インパルスインターフェース付き(Pインターフェース)
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
タイプ
モジュラー
システム特性
プログラミングデータ
長さコード(16進)
02
IDコード(dec.)
95
長さコード(10進)
133
プロセスデータチャネル
32 ビット
入力アドレスエリア
4 バイト
出力アドレスエリア
4 バイト
パラメータチャネル(PCP)
0 バイト
抵抗長さ(バス)
32 ビット
フィールドバスデータテレグラム
必須パラメータデータ
6 バイト
電気特性
電源
引込みエンコーダ電源
主回路U
M
エンコーダ電圧源
24 V
エンコーダ電流源
最大 250 mA
電位: 通信パワー(U
L
)
電源
7.5 V (電圧ジャンパ経由)
消費電流
最大 70 mA
電位: 主要回路(U
M
)の電源
電源
24 V DC (電圧ジャンパ経由)
電圧範囲
19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む)
消費電流
通常 150 mA (センサ接続あり)
入力データ
アブソリュートエンコーダ
入力数
1
エンコーダ
信号電圧レベル
差分信号(信号-反転信号)、最小±
コモンモード電圧範囲信号 - 接地
-10 V ... 13.2 V
長さの測定範囲
> 0 mm ... 3850 mm (分解能: 5 µm)
超音速(勾配)
2500 m/s ... 2999.99 m/s (Firmware 1.22以上)
2750 m/s ... 2898 m/s (Firmware 1.21以上)
接続データ
インラインコネクタ
接続方法
スプリングケージ接続方式
単線接続サイズ
0.08 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ/撚線
0.08 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ AWG
28 ... 16
インターフェース
インラインローカルバス
接続方法
Inlineデータジャンパ
寸法
外形寸法
幅
12.2 mm
高さ
119.8 mm
奥行き
71.5 mm
材料仕様
色
緑
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-25 °C ... 55 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 85 °C
許容湿度(動作時)
75 % ... 85 %
許容湿度(保管時/移動時)
75 % ... 85 %
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
2819231
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DRI161
GTIN
4017918934088
1個あたりの重量(梱包を含む)
66.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
65.8 g
関税率
85389091
生産国
原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
IB IL SCN-6 SHIELD
-
インラインシールドコネクタ
2726353
ESL 62X10
-
挿入シート
0809492
IB IL FIELD 2
-
マーキングフィールド
2727501
ZBF 6:UNBEDRUCKT
-
クイックマーカー、平面式
0808710
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT
-
平面式クイックマーカーシート
0803618
B-STIFT
-
マーカーペン
1051993
X-PEN 0,35
-
マーカーペン
0811228
製品 ヘルプ