製品型式に「2 MBD」が追加されたInline端末は、2 Mbpsの伝送速度で動作します。これらの端子台ベースは製造中止、現行製品ラインアップには含まれていません。 この伝送速度をお求めの場合は、最寄りのフエニックス・コンタクトの営業担当者にお問い合わせください。 500 kbpsの伝送速度で対応可能な場合は、製品型式に「2MBD」が付加されていない対応バージョンを代替品として選択してください。 1つのinlineステーション内では、常に同一の伝送速度を使用する必要があることにご注意ください。 この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 カウンター端子台は、センサの高速パルスシーケンスを取得して処理します。端子台にはカウンター入力(ソース)、制御入力(ゲート)、切換え出力があり、自由にパラメータ設定できます。切換え出力は端子とは独立して設定されます。したがって、バスとコントローラの両方から独立した高速な応答時間が実現できます。 端子台は、周波数測定、イベントカウント、時間測定、パルス生成(パルス発生器)の4つの異なる動作モードで動作できます。
IB IL CNT-2MBD-PAC
-
インライン機能端子台
2862071
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 24.4 mm |
| 高さ | 135 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 | 緑 |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 2 Mbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 02 |
| IDコード(dec.) | 191 |
| 長さコード(10進) | 02 |
| プロセスデータチャネル | 32 ビット |
| 入力アドレスエリア | 4 バイト |
| 出力アドレスエリア | 4 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 4 バイト |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 1 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト |
| カウンタ: | |
| 入力名 | 24 V信号のカウンタ入力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2、3線式 |
| 入力数 | 1 (カウンタ入力1点のみ使用可能、24 Vまたは5 V信号用) |
| 動作モード | イベントカウント、周波数/時間測定 |
| 入力電圧 | 24 V DC (定格電圧) |
| 30 V DC (最大) | |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| カウンター周波数 | 最大 100 kHz |
| 入力電流 | 通常 5 mA |
| 入力抵抗 | およそ 5.7 kΩ |
| カウンタ: | |
| 入力名 | 5 V信号のカウンタ入力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2線式(シールド対応)、外部電源5 V |
| 入力数 | 1 (カウンタ入力1点のみ使用可能、24 Vまたは5 V信号用) |
| 動作モード | イベントカウント、周波数/時間測定 |
| 入力電圧 | 5 V DC (定格電圧) |
| 8 V DC (最大) | |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V ... 1.5 V |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 3.5 V ... 8 V |
| カウンター周波数 | 最大 100 kHz |
| 入力電流 | 通常 5 mA |
| 入力抵抗 | およそ 1.7 kΩ |
| デジタル: | |
| 出力名 | スイッチング出力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 出力数 | 1 |
| 保護回路 | 短絡保護; あり、耐短絡(スイッチは自動的に再投入) |
| 過負荷保護 | |
| 出力電圧 | 24 V DC (定格電圧) |
| 回路遮断にかかる電圧の限界 | およそ -18 V |
| 出力定格電流 | 最大 0.5 A (定格電流) |
| 定格負荷、誘導性 | 最大 12 VA (1.2 H、48 Ω) |
| 定格負荷、ランプ | 最大 12 W |
| 定格負荷、抵抗 | 最大 12 W (48 Ω) |
| 誘導性定格負荷をオフにする場合の信号遅延 | < 30 ms |
| ランプ定格負荷をオフにする場合の信号遅延 | < 1 ms |
| 抵抗定格負荷をオフにする場合の信号遅延 | < 1 ms |
| 誘導性定格負荷をオンにする場合の信号遅延 | < 1 ms |
| ランプ定格負荷をオンにする場合の信号遅延 | < 25 µs |
| 抵抗定格負荷をオンにする場合の信号遅延 | < 50 µs |
| 抵抗過負荷時の動作 | 過負荷解消後に自動的に再起動 |
| 誘導性負荷での動作 | 出力が破壊される可能性あり |
| ランプ過負荷時の動作 | 過負荷解消後に自動的に再起動 |
| 短パルスに対する最大逆電圧 | 耐最大逆電圧 |
| 常時付加されるサージ電圧への耐性 | なし |
| 過電流シャットダウン | 最小 0.7 A |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| Inline | |
| 動作モード | 2ワードによるプロセスデータ操作 |
| 診断メッセージ | センサ電源短絡 |
| センサ電源過負荷 |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 60 mA |
| 通常 50 mA | |
| 電力消費 | 最大 0.45 W (UL時) |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 1 A |
| 電源: | |
| 型式 | センサの電源 |
| 電源 | 24 V DC (セグメント電源Usから発生) |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源、出力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/24 V電源(I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2862071 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI163 |
| GTIN | 4017918974701 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 190.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 159.4 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
時間またはゲート時間(測定を実行する時間)10ミリ秒~10秒の状態制御計数を指定できます。
カウント条件と出力スイッチング動作を選択できます。
パルスジェネレータで1~10 kHzの周波数の矩形波信号を500 Hzごとに生成します。