この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 DIN 44081およびDIN 44082に準拠してPTCサーミスタを評価するために使用されます。この端子台は、完全なモーター保護を実装するために使用できます。
IB IL 24 TC
-
インライン機能端子台
2727417
インラインサーミスタ端子台、アクセサリなし、2線式接続
製品の詳細
| タイプ | モジュラー |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 41 |
| IDコード(dec.) | 190 |
| 長さコード(10進) | 65 |
| プロセスデータチャネル | 4 ビット |
| 入力アドレスエリア | 4 ビット |
| 出力アドレスエリア | 0 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 4 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 1 バイト |
| 電位 | |
| 電力消費 | 最大 12 W (R = 12 Ω、L = 1.2 H/48 Ω) |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 60 mA |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 500 mA |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/24 Vアナログ電源(アナログI/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 Vアナログ電源(アナログI/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: サーミスタ/他のすべてのエリア | 1200 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| アナログ: | |
| 入力名 | 抵抗センサ |
| 入力内容 | PTCサーミスタの入力 |
| 入力数 | 1 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | PTCサーミスタ、DIN 44081またはDIN 44082に準拠 |
| 入力フィルタ時間 | 通常 10 ms |
| 電流源の定格値 | 最大 1.2 mA (非負荷電圧はDC 8 V未満) |
| 線形抵抗測定範囲 | 2.7 kΩ ... 3.5 kΩ (シャットダウン範囲、総抵抗) |
| 50 Ω ... 2.25 kΩ (動作範囲、総抵抗) | |
| アナログ: | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 出力数 | 1 |
| 保護回路 | 耐短絡、耐負荷 |
| 電流出力信号 | 500 mA (出力ごと) |
| 電圧出力信号 | 24 V DC (US - 1 V) |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | < 2.7 kΩ (出力信号HIGHの総抵抗) |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.2 mm |
| 高さ | 135 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 色 | 緑 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | -25 % ... 55 % (平均75%、例外的に85%) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | -25 % ... 85 % |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2727417 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI143 |
| GTIN | 4017918185558 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 65.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 65.3 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |