電気自動車(EV)を交流(AC)充電するためのインフラ用充電ソケット、GB/Tインフラ用プラグと互換性あり、E-Mobility充電ステーション(EVSE)に設置
EV-GBM3SL12-3AC32A-0,7M6,0E10T
-
インフラ用充電ソケット
1050941
CHARX connect basic、GB/T、インフラ用充電ソケット、32 A 、 440 V AC、Gen 1、片端接続の単心ワイヤ、ロックアクチュエータ: 12 V、3極、四角、背面パネル取付け、ハウジング: 黒、温度センサ付き、電気自動車を交流(AC)で充電、PHOENIX CONTACTのロゴ、GB/T 20234.2-2015
製品の詳細
互換性のある製品
特長
全製品
均一で省スペースな取付けスペース
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
充電中の組み込まれたインターロック
ロックアクチュエータの手動での非常解除
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造