EV-GBM3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - インフラ用充電ソケット
1408172

CHARX connect、GB/T、インフラ用充電ソケット、32 A 、 440 V AC、長さ: 0.7 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、背面パネル取付け、電気自動車を交流(AC)で充電、GB/T 20234.2-2015

製品の詳細







特長

フエニックス・コンタクトのすべてのインフラ用ソケット・アウトレットの均一で省スペースな取付けスペース
パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
IMDS(自動車産業の国際材料データシステム)で入手可能な材料データ
ロックアクチュエータの手動での非常解除
充電中の組み込まれたインターロック