EV-GBM3S-3AC32A-0,7M6,0E00 - インフラ用充電ソケット
1408170

CHARX connect basic、GB/T、インフラ用充電ソケット、32 A 、 440 V AC、Gen 1、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 0.7 m、四角、前面および背面取付け、ハウジング: 黒、電気自動車を交流(AC)で充電、GB/T 20234.2-2015、注意:この製品仕様にはロックアクチュエータは含まれません。

製品の詳細








特長

全製品
均一で省スペースな取付けスペース
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
充電中の組み込まれたインターロック
ロックアクチュエータの手動での非常解除
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造