FL SWITCH FX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2831086
Ethernetスイッチ、冗長オプション付き、グラスファイバーバックボーン、アップリンク:10/100Base-FX 2ポート、全二重SCプラグ、ダウンリンク:10/100Base-T(X) 5ポート、RJ45ソケット、ウェブサーバ機能を統合、管理エージェントを統合、DINレール取付け可能
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 幅 | 110 mm |
| 高さ | 131 mm |
| 奥行き | 111 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | 7ポート、うち5ポートは10/100 BASE-T(X)オートネゴシエーション |
| 通信速度 | 10/100 Bit/s |
| 伝送距離 | 111 mm |
| チャネル数 | 5 |
| Ethernet(アップリンク) | |
| 接続方法 | 100Base-FX 2ポート(マルチモードグラスファイバー)、接続システム:全二重SCコネクタ |
| チャネル数 | 2 |
| 他のインターフェース | |
| 接続方法 | RJ45およびクロスケーブル経由のスタンバイ接続、6極RJ11メスコネクタ経由のシリアルインターフェース |
| 製品の種類 | スイッチ |
| タイプ | Stand-alone |
| スイッチ機能 | |
| 基本機能 | スイッチ、ストアアンドフォワードスイッチングモード、2つの優先度クラスと基本フィルタリングはIEEE 802.1 Dに準拠、TCP/IPプロトコル、BootP、TFTP対応、接続ミラーリング |
| 状態および診断表示 | LED:UL1およびUL2(冗長電源)、STANDBY、RM(冗長マネージャ)リンクおよび各ポートの受信LED |
| サポートするブラウザ | Netscape Communicator 4.5またはInternet Explorer 4.01、Java Runtime Environment 1.2のプラグインが必要 |
| 追加機能 | Autonegotiation |
| セキュリティ機能 | |
| 基本機能 | スイッチ、ストアアンドフォワードスイッチングモード、2つの優先度クラスと基本フィルタリングはIEEE 802.1 Dに準拠、TCP/IPプロトコル、BootP、TFTP対応、接続ミラーリング |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.6 W |
| 通信媒体 | FO |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC (COMBICON経由で冗長、最大接続電線断面積2.5 mm²) |
| 電圧範囲 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 最大消費電流 | 800 mA (USへ) |
| 接続方法 | RJ45、シールド対応 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 電磁適合性 | EMC指令89/336/EECに適合 |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-4-2 (ESD) クラス3;空中放電8 kV、接触放電6 kV |
| IEC 61000-4-3(電磁界) 10 V/mで、機能低下なし | |
| IEC 61000-4-4(バースト) 基準A、破壊なし、常時障害なし | |
| IEC 61000-4-5(サージ) 基準A、破壊なし、常時障害なし | |
| IEC 61000-4-6(コンダクタ固有の干渉) 基準A、10 V/mで機能低下なし | |
| EN 55022(無線干渉フィールド) タイプ A | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 50081-2 |
| 機能 | |
| 基本機能 | スイッチ、ストアアンドフォワードスイッチングモード、2つの優先度クラスと基本フィルタリングはIEEE 802.1 Dに準拠、TCP/IPプロトコル、BootP、TFTP対応、接続ミラーリング |
| システム要求 | |
| サポートするブラウザ | Netscape Communicator 4.5またはInternet Explorer 4.01、Java Runtime Environment 1.2のプラグインが必要 |
| 状態表示 | LED:UL1およびUL2(冗長電源)、STANDBY、RM(冗長マネージャ)リンクおよび各ポートの受信LED |
| アイテム番号 | 2831086 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN122 |
| GTIN | 4017918599355 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1.231 kg |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1.231 kg |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |