FL SWITCH EP7232-MV - Industrial Ethernet Switch
1688987

CRAの要件への適合に向けて準備中

Managed Switch EP7000 シリーズ、32 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 85 °C、電源電圧範囲: 36 V DC ... 72 V DC、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品


特長

IEC 61850準拠のネットワーク構造
IEEE 1613
レイヤ2およびライトレイヤ3の機能
32ポートのラックマウントスイッチ
IEEE 1588 v2高精度タイミングをサポート