FL SWITCH 4808E-16FX SM ST-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891086
ラック取付けマネージドEthernetスイッチはIEC 61850-3およびIEEE 1613を満たしています。10/100 MbpsのRJ45ポート8点、100 MbpsのST SM光ファイバーポート16点、およびギガビットコンボポート4点(10/100/1000Mbps RJ45接続;1000 Mbps光ファイバー接続には1000 Mbps SFPモジュールが必要)を備えています。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
IEC 61850準拠のネットワーク構造
IEEE 1613