IMC 1,5/ 4-G-3,5 RN P20 THR - プリント基板用コネクタ・ソケット
1830582

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
取付けタイプ THRはんだ付け / フローはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 4、 列の数: 1、 極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: IMC 1,5/..-G-RN-THR、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 プラグインシステム: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
ロック機構で突発的な切断を防止
逆プラグ式ソケットを使用すると感電防止構造の機器出力や基板対基板接続が可能