バスカプラはCANopen®ネットワークでの使用を目的としています。それはInline I/O機器へのリンクとなります。 最大63点のInline機器をバスカプラに接続できます。 対応するEDSファイルは、Inlineステーションをプログラミングシステムに組み込むために利用することができます。 このファイルはこちらの製品ページよりダウンロードいただけます。www.phoenixcontact.com/products
IL CO BK-PAC
-
バスカプラ
2702230
Inline、バスカプラ、CANopen®、MINI COMBICON、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s / 2 Mbit/s、保護等級: IP20、ネットワークコネクタ、Inlineコネクタ、マーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
CANopen®ネットワークでボーレートの自動検出
エラー時はプログラマブルモードで動作
緊急メッセージ
組込みの終端抵抗はDIPスイッチでオン/オフ切換え可能
SDOサーバ2台を同時にサポート
トリガモード:イベント、タイマー、リモートリクエスト
ノードおよび人体を保護
Heartbeat
CANopen®に接続する5極の MINI COMBICONコネクタ