IDC 0,3/ 9-3,81 - プリント基板用端子台
1706248

製品ライン COMBICON Terminals XS
断面積 0.34 mm2
ピッチ 3.81 mm
接続方式 圧接接続
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 5 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 定格接続サイズ: 0.34 mm2、 電位の数: 9、 列の数: 1、 列ごとの極数: 9、 製品ラインアップ: IDC 0,3、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: 圧接接続、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.4 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

電線を先端処理せずに接続でき大幅に時間を短縮
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作