IC-DFR 5 - パネル取付けフレーム
1852053

断面積 2.5 mm2
ピッチ 5.08 mm
梱包の種類 段ボール梱包

パネル取付けフレーム、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 電位の数: 5、 列の数: 1、 極数: 5、 接続数: 5、 製品ラインアップ: IC-DFR、 ピッチ: 5.08 mm、 梱包の種類: 段ボール梱包、 この組立てフレームは、IC 2,5/...-STGF-5,08と組合せる場合にのみ使用できます。

製品の詳細








互換性のある製品



特長

逆プラグ仕様コネクタIC 2,5/-STGF-5,08用パネル貫通フレーム
デバイス内部でケーブル接続しパネル貫通位置を柔軟に指定
固定フランジではんだ付け部への機械的負荷を削減
MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能