製品型式に「2 MBD」が追加されたInline端末は、2 Mbpsの伝送速度で動作します。これらの端子台ベースは製造中止、現行製品ラインアップには含まれていません。 この伝送速度をお求めの場合は、最寄りのフエニックス・コンタクトの営業担当者にお問い合わせください。 500 kbpsの伝送速度で対応可能な場合は、製品型式に「2MBD」が付加されていない対応バージョンを代替品として選択してください。 1つのinlineステーション内では、常に同一の伝送速度を使用する必要があることにご注意ください。 バスカプラはInlineステーションとINTERBUSリモートバスを接続します。接続したアナログモジュールには電源電圧が供給されます。
IBS IL 24 BK-LK-2MBD-PAC
-
バスカプラ
2862068
Inline、バスカプラ、INTERBUS、F-SMAコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 2 Mbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 85 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| INTERBUS | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | F-SMAコネクタ |
| 通信速度 | 2 Mbit/s |
| 伝送手段 | FO |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 2 Mbit/s |
| システム制限 | |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 | 63 |
| パラメータチャネル付き装置の数 | 62 |
| サポートするリモートバス分岐端子台の数 | 最大 15 |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 00 |
| IDコード(dec.) | 04 |
| 長さコード(10進) | 00 |
| プロセスデータチャネル | 0 ビット |
| 入力アドレスエリア | 0 バイト |
| 出力アドレスエリア | 0 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 0 ビット |
| 抵抗長さ(マスタ) | 8192 ビット |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 3 W |
| 保護回路 | 極性保護 |
| 電位: バスカプラ電源UBK、通信パワーUL(7.5 V)、アナログ電源UANA(24 V)はバスカプラ電源から生成 | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 1.25 A (最大数の接続I/O端子台で) |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC ±5 % |
| 電源 | 最大 2 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 0.5 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 7.5V通信電源、24Vアナログ電源、24Vバスカプラ電源/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.09 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.09 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2862068 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI111 |
| GTIN | 4017918974695 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 293.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 220 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 174445c5-d3b3-4fd4-8de3-d9e12b6bd17e |
互換性のある製品
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
IB IL SCN-8-CP - Inlineコネクタ 2727608
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
EMT (62X10)R - 挿入ラベル 0800057
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - FOコネクタ 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - FOコネクタ 2799487
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - FOケーブル 2744322
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - FOケーブル 2799445
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - FOケーブル 2799885
特長
光ファイバーテクノロジによるリモートバス接続
光パス診断