IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC - 温度モジュール
2863915

CRAの要件への適合に向けて準備中

インラインアナログ入力端子台、アクセサリ一式(コネクタおよびマーキングエリア)、8チャネル、RTD(抵抗温度検出器)、2/3線式接続

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

Pt、Ni、Cu、KTYセンサタイプ、DINおよびSAMAに準拠
抵抗温度センサおよび20 kΩまでの線形抵抗用入力8チャネル
2線式および3線式のセンサ接続
処理データまたはパラメータチャネル(PCP)による通信
チャネルはバスシステム経由で個別にパラメータ指定
堅牢な入力は電磁干渉のある過酷な産業環境での使用に理想的
測定値は3種類の形式で表示可能
ミリ秒単位で温度と抵抗を測定
診断および状態表示