IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC - 温度モジュール
2897402

CRAの要件への適合に向けて準備中

Inline、 温度測定端子、アナログRTD入力: 8 (抵抗温度検出器用)、接続テクノロジ: 4線、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

RTD温度センサとリニアセンサ8点を4線式で接続
Pt、Ni、Cu、KTYセンサタイプ、DINおよびSAMAに準拠
高精度のノイズイミュニティ
温度安定性
高解像度の温度と抵抗測定
抵抗値はパラメータ化のビットで別々にプリセット可能
チャネルはバスシステム経由で個別にパラメータ指定
開回路検出感度のパラメータ化(ファームウェア1.10以降)
IEEE754準拠の浮動小数点フォーマットで別途表示
チャネルスカウト機能、起動時に光チャネルを識別