この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 この端子台は正確ですばやい入力モジュールを提供します。ロードセル、力変換器、高圧変換器、類似機器を接続するように設計されています。端子台はストレインゲージに基づいています。 6線式または4線式テクノロジを使用してストレインゲージを接続できます。 測定値は、シリアルインターフェースを介して重量表示計に直接出力することができます。 データ交換には次の2つのオプションがあります: - プロセスデータ経由 - PCP Compact経由(どちらの入力も「アナログ値」PCPオブジェクトで) 測定値は標準16ビットで表示されます。
IB IL SGI 2/P/EF-PAC
-
アナログモジュール
2702373
Inline、 ストレインゲージ測定端子台、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、正確で高速な入力2点、4線式、6線式接続テクノロジ、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 48.8 mm |
| 高さ | 136 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| シリアル | |
| 型式 | V.24(RS-485)シリアルインターフェース |
| アドレス設定 | アドレス1 = 測定グロス/ネット値 |
| アドレス2 = 測定自重値 | |
| 終端抵抗 | 120 Ω |
| 通信プロトコル | STX/ETX |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 03 |
| IDコード(dec.) | 223 |
| 長さコード(10進) | 03 |
| プロセスデータチャネル | 48 ビット |
| 入力アドレスエリア | 6 バイト |
| 出力アドレスエリア | 6 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 2 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 64 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム (PROFIBUS) | |
| 必須パラメータデータ | 23 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト |
| アナログ | |
| 入力内容 | ストレインゲージの入力チャネル |
| 入力数 | 2 |
| 接続方式 | 6/4線式、ツイストペアシールド対応ケーブル |
| ブリッジ差Ud | 特性を選択して測定範囲を指定 |
| ブリッジ電圧U0 | 5 V |
| 測定値の表示 | 16ビット、20ビット、ASCIIデータレコード |
| 特性 | ±1 mV/V、±2 mV/V、±3 mV/V、±3.33 mV/V、±4 mV/V、±5 mV/V、±6 mV/V、マニュアル特性値指定 |
| コンタクト | |
| 説明 | フローティングa接点 |
| 数量 | 2 (Ka1-Kb1、Ka2-Kb2) |
| 接触抵抗 | < 1 Ω (通常) |
| 3 Ω (最大) | |
| 応答時間 | 通常 0.2 ms (開口部) |
| 通常 2 ms (閉じる) | |
| アナログ | |
| 出力内容 | ジャンパ出力 |
| 出力数 | 2 |
| インピーダンス | > 43 Ω (チャネルごと) |
| 出力電圧 | 通常 5 V |
| 出力定格電流 | 最大 115 mA (チャネルごと) |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
| 動作モード | 3ワードによるプロセスデータ操作、1ワードによるPCP |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 正確で高速な入力2点 | |
| 4線式、6線式接続テクノロジ | |
| 診断メッセージ | 電源エラー(UANA時) プロセスデータのエラーメッセージ |
| 電源ULエラーまたは通信不具合 I/Oエラーメッセージをバスカプラに送信 | |
| I/Oエラー プロセスデータのエラーメッセージ | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.35 W |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 95 mA |
| 通常 80 mA | |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 通常 32 mA (各チャネルの通常負荷350Ωの場合) |
| 115 mA (最大負荷43 Ωでディスプレイあり) | |
| 14 mA (無負荷運転時、ストレインゲージまたはディスプレイなし) | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 論理 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: アナログI/O | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: RS-485 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: a接点Ka1 - Kb1 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: a接点Ka2 - Kb2 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2702373 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI144 |
| GTIN | 4055626228464 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 232 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 241 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 7d76b1d0-aa25-4208-b081-52777d7f7519 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 7.97 kg CO2e |
互換性のある製品
-
IB IL SCN-6 SHIELD - インラインシールドコネクタ 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inlineコネクタ 2726337
-
SKS 8 - シールド接続クランプ 3240210
-
AB/SKS - サポートブラケット 3240224
-
AB-SK/E - サポートブラケット 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 中性バスバー 0402174
-
IL CP - 星型キーイング 2742683
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
EMT (62X10)R - 挿入ラベル 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
UCT-TMF 6 - 端子台マーキング 0828746
-
UC-TMF 6 - 端子台マーキング 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
UCT-TMF 12 - 端子台マーキング 0829214
-
UC-TMF 12 - 端子台マーキング 0819233
-
AX+ BASIC - ソフトウェア 2985068
-
AX DTM LIB - プログラミングソフトウェア 2988065
-
SK 8 - シールド接続クランプ 3025163
-
SCC 15-NS35 - シールド接続クランプ 1019443
特長
高精度のストレインゲージ入力 2点
出荷時に測定範囲を定格特性値で調整
特性値を手動入力
プロセスデータのアップデートは200 µs ~100 ms単位で指定可能
プロセス環境の経路調整
2 点調整
6線および4線式のストレインゲージを接続
高度な断線検出
115 mA のセンサ電源(ロードル8点、チャネルあたり350 Ω)
各チャネルに低抵抗のフローティングa接点
チャネルはバスシステム経由で個別にパラメータ指定
Taraデバイス
外付け重量表示ようシリアルインターフェース
ゼロ点になり測定値がそのままの場合は状態メッセージ