この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 標準I/O機器をバスシステムのシリアルインターフェースで動かすために端子台を使用します。
IB IL RS 232-PAC
-
通信モジュール
2861357
Inline、 通信モジュール、 シリアルデータ通信; PCP経由の通信; インターフェース: RS-232: 1; 通信速度: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s; 保護等級: IP20; 製品内容: Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
LR
認証ID: LR23398855TABV
認証ID: 21595/C1 BVRINA
認証ID: ELE121121XGABS
認証ID: 22-2226444-PDAcULus認証済み
認証ID: E140324互換性のある製品
特長
シリアルRS-232入力/出力チャネルx1
各種プロトコルをサポート
38400 bpsまでの伝送速度を設定可能
データビット、ストップビット、パリティの値を設定可能
4 KBの受信バッファと1 KBの送信バッファ
パラメータ設定とPCP経由のデータ交換