製品型式に「2 MBD」が追加されたInline端末は、2 Mbpsの伝送速度で動作します。これらの端子台ベースは製造中止、現行製品ラインアップには含まれていません。 この伝送速度をお求めの場合は、最寄りのフエニックス・コンタクトの営業担当者にお問い合わせください。 500 kbpsの伝送速度で対応可能な場合は、製品型式に「2MBD」が付加されていない対応バージョンを代替品として選択してください。 1つのinlineステーション内では、常に同一の伝送速度を使用する必要があることにご注意ください。 この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 標準I/O機器をバスシステムのシリアルインターフェースで動かすために端子台を使用します。
IB IL RS 232-2MBD-PAC
-
通信モジュール
2862084
Inline、 通信モジュール、 シリアルデータ通信; PCP経由の通信; インターフェース: RS-232: 1; 通信速度: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; ローカルバスの伝送速度: 2 Mbit/s; 保護等級: IP20; 製品内容: Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
シリアルRS-232入力/出力チャネルx1
各種プロトコルをサポート
38400 bpsまでの伝送速度を設定可能
データビット、ストップビット、パリティの値を設定可能
4 KBの受信バッファと1 KBの送信バッファ
パラメータ設定とPCP経由のデータ交換