IB IL AO 1/U/SF-PAC - アナログモジュール
2861399

CRAの要件への適合に向けて準備中

Inline、 アナログ出力端子台、アナログ出力: 1、0 V ... 10 V、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

アナログ電圧出力1点
2線式アクチュエータを接続
電圧範囲:0~10 V
デジタル/アナログコンバータ( 1 ms未満)の変換時間を含むプロセスデータ更新
16ビット分解能のアナログ出力