IB IL AI 4/EF-PAC - アナログモジュール
2878447

CRAの要件への適合に向けて準備中

Inline、 アナログ入力端子、 アナログ入力: 4、0 V ... 5 V、-5 V ... 5 V、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、-20 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2、3、4線、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

差分信号入力4点
センサを2/3/4線接続
電流:0~20 mA、4~20 mA、±20 mA
電圧:0 ... 10 V、±10 V、0 ... 5 V、±5 V
チャネルはバスシステム経由で個別にパラメータ指定
プロセスデータまたはPCPからパラメータ指定
測定値は4種類の形式で表示可能
分解能は表現形式と測定範囲によって決まります。
全チャネルのプロセスデータ更新時間は最大1 ms
センサ電源、チャネル専用の耐短絡および耐過負荷
入力値のバス同期割当のジッタは極めて遅い(< 10 μs)