このセーフティモジュールはInlineシリーズの出力モジュールで、SafetyBridge、INTERBUS-Safety、またはPROFIsafeシステム内のあらゆるポイントでの使用を目的に設計されています。セーフティモジュールの伝送速度はスイッチを使用して500 Kボーまたは2 Mボーに設定できます。ステーションでは必ずいずれかの伝送速度を使用します。モジュールには、2チャネル専用の安全デジタル出力が4つ、またはシングルチャネル専用のデジタル出力が4つあります。
IB IL 24 PSDO 4/4-PAC
-
セーフティモジュール
2916493
セーフティデジタル出力モジュール、IP20、SafetyBridge-、 INTERBUS-SafetyおよびPROFIsafeシステム用。 モジュールには、パラメータ設定に応じて正または負の切替出力を1つずつ含むセーフティーデジタル出力が4点あります。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
cULus Listed
認証ID: E140324Functional Safety
認証ID: 968/FSP 2449.00/22TUEV RH FS
認証ID: 968/EZ650.17/26互換性のある製品
特長
SIL 3 IEC/EN˽61508準拠
EN IEC 62061準拠のSIL 3
EN ISO 13849-1準拠のPL e