IB IL 24 PSDI 8-PAC - セーフティモジュール
2985688

CRAの要件への適合に向けて準備中

セーフティデジタル入力モジュール、IP20、セーフティブリッジ、INTERBUS-Safety、およびPROFIsafeシステム用。 モジュールには、2チャネル専用のセーフティデジタル入力が4点、または1チャネル専用のセーフティデジタル入力が8点あります。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

SIL 3 IEC/EN˽61508準拠
EN IEC 62061準拠のSIL 3
EN ISO 13849-1準拠のPL e