AC用 INTERBUS STデジタル出力モジュール、AC用
デジタルINTERBUS出力モジュールは、エレクトロメカニカルバルブ、コンタクタ、ランプなどのデジタルアクチュエータを接続するために設計されています。
標準IB ST 24 BDOモジュールのほかに、拡張機能付きのモジュールもあります。
標準モデルの機能は大半のアプリケーションに対応します。 さらに次のような電子機能をそなえたモジュールもあります。
-出力チャネル、最大4つの電子的に絶縁されたグループ
-出力チャネルごとに電子的短絡保護
-大電流出力
個別アプリケーションで必要です。
多線式接続やプラグイン接続など、INTERBUS-STを扱う上での一般的なすべての利点は、どちらのシリーズにもそなわっています。
IB ST ZF 24 DO16R/S
-
I/Oモジュール
2721141
INTERBUS-STデジタル出力モジュール、リレーa接点出力×16、3線式接続、IP20保護、構成内容は スプリング接続式端子台と電子回路モジュール