INTERBUS STデジタル入力および出力モジュール
デジタルINTERBUS入力/出力モジュールには、8つのセンサと8つのアクチュエータを2線式または3線式で接続するオプションがあります。
電子モジュールはプラグイン式です。 不具合が発生した場合、パッシブベース端子台はDINレールに取付けたまま、アクティブな電子モジュールを数秒で交換できます。
モジュールは極性反転保護されており、出力はヒューズによる耐短絡となっています。 ヒューズの状態は監視されており、エラーが発生した場合は制御システムに伝えられます。
保護機能接地付きコンタクトは、モジュールをDINレールにスナップ止めするとすぐに有効になります。
電子モジュールの上部に入力/出力状態LEDおよびバス診断表示があり、モジュールの状態をいつでも確認できます。
すべてのモジュールには大きなマーキングエリアがあり、個別にマーキングできます。 カードには手書きまたはプロッタやプリンタでの印字でマーキングできます。 接続ポイントもクイックマーカーで個別にマーキングできます。
IB ST 24 DIO 8/8R/3
-
I/Oモジュール
2751849
INTERBUS-STデジタル入力/出力モジュール、入力8点、24 V DC、2 A、8リレーc接点出力、保護等級IP20、構成内容:ねじ接続式端子台および電子モジュール
製品の詳細
互換性のある製品
特長
デジタル入力8点
リレー出力8点
センサを3線接続