INTERBUS S-Line入力モジュールにはデジタル入力が8点あり、PNP接続の24 VセンサをINTERBUSループに読込みます。入力/出力モジュールにはデジタル入力4点があり、PNP接続の24 Vアクチュエータ用デジタル出力も4点あります。センサ/アクチュエータは3ピンのM8ネジコネクタで接続されており、センサケーブルがプリアッセンブリされています。
入力時は、接点2個を接続したメカニカルスイッチ(例:リミットスイッチなど)を+24 VピンおよびIN x ピンでM8メスコネクタに接続します(2線接続の場合)。イニシエータ(例:ライトスイッチや近接スイッチなど)は接地接点に接続します(3線接続の場合)。電源はバスケーブルからセンサに送られるので別配線の必要はありません。電源は耐短絡で、3線式接続のすべてのセンサに最大150 mAが供給されます。
負荷-出力間は耐短絡で(DIO 4/4/8のみ)、Out xコンタクトとM8メス出力コネクタのシャーシ接地を経由して接続します。24 V電源はすべてのメス出力コネクタの3番目の接点で有効です。この電源は、4つのメス出力コネクタの1つを通じて供給されます。
IB L2-M BOX 24 DIO 4/4/8 M8
-
I/Oモジュール
2819202
デジタル入力/出力モジュール、IP67保護、マーキング(白)、デジタル入力4点、デジタル出力4点、DC 24 V、M8ネジコネクタ、3線式接続