IP67保護のハウジングに搭載されるこのアナログ出力モジュールを使えば、アナログアクチュエータをM12コネクタでINTERBUSに接続できます。
このアナログモジュールには、電流(0~20 mA、4~20 mA)または電圧(10 V)を分解能12ビットで出力できるチャネルが1つあります。
アナログアクチュエータは標準のM12コネクタで接続します。モジュールは高速嵌合方式でINTERBUS-Loop 2に接続します。
IB L2 BOX AO 1/2/I M12
-
I/Oモジュール
2731937
アナログ出力モジュール、アナログ出力1点、0~20 mA、4~20 mA、2線式接続、IP65/67保護