IBSL SLC CU2/1,5-METER - ケーブル
IBSL SLC CU2/1,5-METER
-
ケーブル
2721620
INTERBUS Loopケーブル、メートル単位で連番、緑、シールドなし、2 x 1.5 mm
2
、メートル単位
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
データケーブル(メートル単位)
極数
2
電気特性
通信媒体
銅
インターフェース
信号
INTERBUS
ケーブル/ライン
導体の長さ
指定長
販売用データ
アイテム番号
2721620
梱包単位
100 m
最低注文数
1 m
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRIA3K
GTIN
4017918140663
1個あたりの重量(梱包を含む)
75.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
75.4 g
関税率
85444993
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ