このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を取得するために使用します。 入力のフィルタ時間を調整してノイズイミュニティを増やすことができます。 フィルタ時間を100 μsにすれば、ユーザーは最大入力周波数5 kHzのカウンター機能をアプリケーションに実装できます。
AXL DI 32/1-ME
-
I/Oモジュール
2688158
Axiolineデジタル入力モジュール、入力32点、24 V DC、1線式接続テクノロジ(2688035 AXL DI 32/1の交換用電子モジュール)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
デジタル入力32点、EN 61131-2 type 1およびtype 3に準拠
フィルタ時間は< 100 µs、1000 µs、3000 µsの3種類で調整可能
診断および状態表示
センサを単線接続
デバイス定格プレートを保存
最小アップデート時間 < 100 µs
24 V DC、2.4 mA
最大入力周波数:5 kHz