ELR H51-2.4-DIN-RAIL-SET - ハイブリッドモータスタータ
2902953

パッケージはELR H51-IESSC-24DC500AC-2および35 mmのDINレールに取付けるEM-RD-ADAPTERで構成。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

幅22.5 mm
セーフティレベルはIEC 61508-1:SIL 3、ISO 13849:PL eに準拠
配線時間を短縮
寿命が長い
省スペース
バイメタル機能向けの調整可能な電流
低摩耗スイッチング