HC-B 32-TMS-100-O1STM40S-EEE
-
ハウジング
1580519
HEAVYCON-ADVANCEスリーブハウジングB32、厳しい環境要求事項に対応、EMC導電性、六角レンチネジロック付き、1x M40x 1.5側面ケーブル挿入口付き
製品の詳細
| 概要 | コンタクトインサートHC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K用 |
| 製品ライン | ねじロック式ハウジング |
| ハウジングタイプ | スリーブハウジング |
| アプリケーション | 洋上/EMC |
| タイプ | B32 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| ネジ接続の種類 | 1x M40 |
| 固定ネジ | M6(ネジ:5 mmの六角ネジ) |
| シールド用 | あり |
| ケーブル引込口 | サイド |
| Pgねじ接続方式 | なし |
| 締付けトルク | 3 Nm (固定ネジ) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 94 mm |
| 高さ | 110 mm |
| 長さ | 126 mm |
| 取付け寸法 | |
| 組立カットアウト幅 | 71 mm |
| 組立カットアウト長さ | 86 mm |
| シーリング材 | NBR、導電性あり |
| ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐塩水性 |
| ハウジング表面材質 | コーティングなし |
| ロッキングラッチ材質 | ステンレス |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 |
| IP68 (0.2 バール/24 時間) | |
| IP69K | |
| ボックス定格(NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| 機械的仕様 | |
| ネジ接続の種類 | 1x M40 |
| ロッキングタイプ | ねじ |
| 組立てに関する注意事項 | 斜めに挿入しても接地ケーブルコンタクトが正しく動作するために、2個のパネル取付けフランジと金属製の取付けパネルを電気的に十分に接触させる必要があります。 |
| 最適なシールドを確保するために、制御盤のパネルのプロファイルガスケットエリアから絶縁パウダーコートを取除く必要があります。固定ネジの締め付けトルク:3 Nm。 | |
| 固定ネジ | M6(ネジ:5 mmの六角ネジ) |
| アイテム番号 | 1580519 |
| 梱包単位 | 6 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7AAA |
| GTIN | 4046356463157 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 697.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 697.4 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
HC-B 32-TMS-SD-IP65 - 保護カバー 1580539
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - ケーブルグランド 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - ケーブルグランド 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - ケーブルグランド 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - ケーブルグランド 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - ケーブルグランド 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - 縮小アダプタ 1647640
-
HC-M-BS-M40 - ねじプラグ 1645875
-
HC-B 32-TMS-EEE-PR-DI - プロファイルシール 1409833
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - ネジインサート 1208911
-
SF-M BH - ドライバ 1212070