ME MAX 22,5 GEH-R CL 3-3 BK - ケースのハーフシェル
2201427

DINレール取付け用ケース、 ケース本体のハーフシェル(右)、長奥行型、 通気スロットあり、 幅: 16.3 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 112.85 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)

製品の詳細









互換性のある製品


特長

簡単な設置
さまざまな接続テクノロジ