TU-00000009UDU - 丸型コネクタ用ハウジング
1605888

丸型コネクタ用ハウジング、シリーズ: TU、ストレート、バイヨネットロッキング、M23、極数: 12、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 2 mm... 14.5 mm、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細








互換性のある製品