RC-0000000T0FZ
-
丸型コネクタ用ハウジング
1592992
丸型コネクタ用ハウジング、シリーズ: RC、アングル型、ねじロック機構、M23、極数: 12、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 2 mm... 10.5 mm。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。