ヘビーデューティコネクタ
HC-STA-B06-SL-PLBK - ハウジングブラケット
HC-STA-B06-SL-PLBK
-
ハウジングブラケット
1412591
B6ハウジングHC-EVO....ALおよびHC-STA....AL対応のシングルロッキングラッチ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ハウジングラッチ
材料仕様
部材
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
取付け
組立てに関する注意事項
HC-EVO-B06...ALおよびHC-STA-B06...ALケースに対応
販売用データ
アイテム番号
1412591
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7APZ
GTIN
4046356986571
1個あたりの重量(梱包を含む)
17 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
16.5 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
DNV
認証ID: TAE000037S
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.158 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ