ヘビーデューティコネクタ
HC-D07-SL-PLBK - ハウジングブラケット
HC-D07-SL-PLBK
-
ハウジングブラケット
1424440
HC-D7ケース用の交換ラッチ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ハウジングラッチ
材料仕様
部材
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1424440
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7APZ
GTIN
4055626372594
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.82 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.75 g
関税率
85366900
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.051 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ