EML-HT (25X8)R CUS
-
耐熱ラベル
0830666
耐熱ラベル、熱転写型プリンタ用、丸形、Φ12 mm、耐熱は最大300℃で60秒、それぞれ年月を印字
製品の詳細
互換性のある製品
特長
EML-HTラベルは高耐熱性のアクリレートフィルムです。プリント基板用マーキングおよびすべての産業用はんだ付け工程で使用可能
連続温度範囲は-40°C~180°C、300°Cで最大60秒
インクリボンTHERMOMARK-RIBBON 110 EML-HTと組み合わせると、マーキングは高温や化学薬品に対して高い耐性を発揮
EML-HT ... の材質はUL-listed
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての EML-HT ...をカスタムマーキング可能