UKH 240-F BU - 大電流端子台
3247066

大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 415 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 240 mm2、 断面積: 70 mm2 - 240 mm2、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

角型のスリーブバスに導体を3点で中央に固定すると確実にケーブル接続できます。
クランプにスプリングでねじ止め
リブ付きなので接触面の抵抗値が低い