HV M10/1 NFF - 大電流端子台
1056838

接続方式
電圧 ピクトグラム

大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 269 A、 接続数: 1、 接続方式: ボルト接続式、 定格断面積: 120 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

幅広い総合的なアクセサリ
Conical washer CS
HFR nut screw locking